製品の公開
Coral Gloss for Paint
Coral Gloss for Paint
    Coral

    Coral Gloss for Paint

    Google翻訳”,

    ラテックス塗料の上に仕上げとして塗布すると、塗料の光沢を高める無色の液体です。 Gloss For Paintは、屋内および屋外の最後のコートでラテックス塗料の上に徐々に混合すると、塗料の光沢を調整することもできます。 18Lは、コートあたり最大225mの収量があります。

    製品カテゴリ:標準。

    仕様
    • Available sizes and their yields: 18 l - up to 225 m²; 3,6 l - up to 45 m².

      Application surface recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Indoor.

      Dilution: As a finish coat: Dilute up to 20% with drinking water. As a gloss Regulator: 10 to 15%.

      Application tools: application gun, low-pile wool roller and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour Drying between coats: 4 hours Final: 4 hours.

      Coats: 1 to 2 coats.

    技術仕様
    • Unique refCR-BRILHO-P-TINTA
    • コレクションセットPaint, Varnishes & Finishes
    • コレクションTextures & Special Effects
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル塗料
    • 副マテリアル塗料
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG020100
    • ETIM 名Building - Finishing materials
    • UNSPSC名称Finishing materials and products
    • UNSPSC301519
    • Uniclass2015コードPr_35_31_22_95
    • Uniclass2015詳細Waterborne gloss finishes
    • MasterFormat 2014 コード09 90 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPainting and Coating
    • OmniClassNumber23-15 21 11
    • OmniClassタイトルPaints and Varnishes
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes

    対応地域

    南アメリカ アフリカ