製品の公開
Coral Coralit Antirust
Coral Coralit Antirust
    Coral

    Coral Coralit Antirust

    Google翻訳”,

    Coral Coralit Antirust は、プライマー + 仕上げ技術を 1 つの製品で実現することで、腐食や日光や雨の影響に対して優れた保護を提供する合成エナメルです。この製品を使用すると、事前に防錆プライマーを塗布する必要がなくなるため、塗装作業がより現実的になります。硬度、耐摩耗性、耐候性に優れ、施工も容易です。 10年の耐久性があります。

    仕様
    • Available sizes and their yields: 3.6 l - up to 75 m²; 0.9 l - up to 19 m².

      Application surface recommendation: Metals.

      Recommended application environments: Outdoor.

      Dilution: Application with brush or roller: dilute up to 10% with Coral Turpentine. Application with gun: dilute up to 20% with Coral Turpentine.

      Application tools: Use brush or soft bristle brush, foam roller or type down to the epoxy and pistol. Clean the tools with Coral Turpentine.

      Drying: To the touch: 8 hours. Between coats: 8 to 12 hours. Final: 18 to 24 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    技術仕様
    • Unique refCR-CORALIT-ANTIFER
    • コレクションセットPaint, Varnishes & Finishes
    • コレクションEnamels
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル塗料
    • 副マテリアル塗料
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG020100
    • ETIM 名Building - Finishing materials
    • UNSPSC名称Finishing materials and products
    • UNSPSC301519
    • Uniclass2015コードPr_35_31_22_80
    • Uniclass2015詳細Solvent-borne gloss finishes
    • MasterFormat 2014 コード09 90 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPainting and Coating
    • OmniClassNumber23-15 21 11
    • OmniClassタイトルPaints and Varnishes
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes

    対応地域

    南アメリカ アフリカ