製品の公開
Coral Coralit Zarcão Proferro Primer
Coral Coralit Zarcão Proferro Primer
    Coral

    Coral Coralit Zarcão Proferro Primer

    Google翻訳”,

    Coral Coralit Zarcão Proferro Primer は、最終仕上げの美しさをより長く保護する優れた防食特性を備えたオレンジ色のマットな合成プライマーです。優れた密着性、高い防食性、優れた性能を備え、塗布や研磨が容易です。 10年※の耐久性を誇ります。

    ※プライマーとCoralitファミリーの合成エナメルを組み合わせた場合。

    仕様
    • Available sizes and their yields: 3.6 l - up to 50 m²; 0.9 l - up to 12.5 m².

      Application surface recommendation: Metals.

      Recommended application environments: Outdoor.

      Dilution: dilute up to 10% with Coral Turpentine.

      Application with gun: dilute up to 30% with Coral Turpentine. Application Tools Large areas: roller and application gun. Small areas: brush with soft bristles.Clean the tools with Coral Turpentine.

      Drying: To the touch: 4 to 6 hours Drying between coats: 8 hours Final: 12 to 18 hours.

      Coats: 1 coat.

    技術仕様
    • Unique refCR-CORALIT-FUNDO-ZARCAO
    • コレクションセットPaint, Varnishes & Finishes
    • コレクションPaint Complements & Others
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル塗料
    • 副マテリアル塗料
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG020100
    • ETIM 名Building - Finishing materials
    • UNSPSC名称Finishing materials and products
    • UNSPSC301519
    • Uniclass2015コードPr_35_31_66_81
    • Uniclass2015詳細Solvent-borne metal primers
    • MasterFormat 2014 コード09 90 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPainting and Coating
    • OmniClassNumber23-15 21 11
    • OmniClassタイトルPaints and Varnishes
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes

    対応地域

    南アメリカ アフリカ