製品の公開
Coral Decorate Special Effects Burned Cement
Coral Decorate Special Effects Burned Cement
    Coral

    Coral Decorate Special Effects Burned Cement

    5つ星のうち2.62.6(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    Coral Decorate Special Effects Burned Cement は、モダンな外観と洗練されたコンクリートからインスピレーションを受けました。独自のテクノロジーである HD Walls は、高解像度のテクスチャを提供します。

    あなたの環境を飾るために、12 のモダンなカラーオプションから 1 つをお選びください。

    内部および外部アプリケーションに適しています。

    仕様
    • Available sizes and their yields: 3.0 l - up to 8 m² .

      Application surface recommendation: Walls & Ceilings.

      Recommended application environments: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Stainless steel trowel with rounded corners. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 4 to 6 hours. Final: 24 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    技術仕様
    • Unique refCR-DECORA-EE-CIM-QUEI
    • コレクションセットPaint, Varnishes & Finishes
    • コレクションTextures & Special Effects
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル塗料
    • 副マテリアル塗料
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG020100
    • ETIM 名Building - Finishing materials
    • UNSPSC名称Finishing materials and products
    • UNSPSC301519
    • Uniclass2015コードPr_35_31_22_64
    • Uniclass2015詳細Plastic texture paints
    • MasterFormat 2014 コード09 90 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPainting and Coating
    • OmniClassNumber23-15 21 11 13 13
    • OmniClassタイトルWater Based Textured Paints
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes

    対応地域

    南アメリカ アフリカ