製品の公開
Coral Decorate Silk
Coral Decorate Silk
    Coral

    Coral Decorate Silk

    Google翻訳”,

    Coral Decorate Silk は、独自の HD Walls テクノロジーを備えたプレミアム アクリル ペイントで、より明るい色と洗練された仕上がりを提供するだけでなく、耐久性がありお手入れも簡単です。

    そのコレクションには、Coral シリーズの 2,079 色が集められています。

    また、特殊効果ラインの Coral Decora: Marble、Burnt Cement、Velvet にもアクセスし、高解像度のテクスチャで壁をカスタマイズしてください。

    仕様
    • Finished yield per packaging: 105m².

      Application surface recommendation: Walls & ceilings.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Dilute up to 20% with drinking water.

      Application tools: Low-pile wool roller, application gun and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    技術仕様
    • Unique refCR-DECORA-SEDA
    • コレクションセットPaint, Varnishes & Finishes
    • コレクションWall Paints
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル塗料
    • 副マテリアル塗料
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG020100
    • ETIM 名Building - Finishing materials
    • UNSPSC名称Finishing materials and products
    • UNSPSC301519
    • Uniclass2015コードPr_35_31_22_98
    • Uniclass2015詳細Waterborne mid-sheen finishes
    • MasterFormat 2014 コード09 90 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPainting and Coating
    • OmniClassNumber23-15 21 11
    • OmniClassタイトルPaints and Varnishes
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes

    対応地域

    南アメリカ アフリカ