製品の公開
Coral Professional Acrylic Putty
Coral Professional Acrylic Putty
    Coral

    Coral Professional Acrylic Putty

    Google翻訳”,

    Coral Professional アクリルパテは、外部塗装の石材表面を平らにするために使用されます。

    製品カテゴリ:経済的。

    仕様
    • Available sizes and their yields (spreading): Thick Application: 25 kg can - up to 28 m²; 27 kg can (exclusive for North and Northeast regions of Brazil) - up to 30m² Fine Application: 25 kg can - up to 74 m²; 27 kg can (exclusive for North and Northeast regions of Brazil) - up to 80m².

      Application surfaces recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Exterior.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Steel spatula and / or trowel.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 4 hours. Final: 5 hours.

      Coats: 2 to 3 coats applied in thin layers.

    技術仕様
    • Unique refCR-PROF-MASSA-ACR
    • コレクションセットPaint, Varnishes & Finishes
    • コレクションPaint Complements & Others
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル塗料
    • 副マテリアル塗料
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • UNSPSC名称Finishing materials and products
    • UNSPSC301519
    • Uniclass2015コードPr_35_31_64_01
    • Uniclass2015詳細Acrylic plasters
    • OmniClassNumber23-15 21 11
    • OmniClassタイトルPaints and Varnishes
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes

    対応地域

    南アメリカ アフリカ