製品の公開
Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Primer
Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Primer
    Coral

    Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Primer

    Google翻訳”,

    コーラル サン&レイン 防水プライマーは、高性能の防水プライマーです。壁の収縮・拡張の動きに追従する柔軟な膜を形成します。ひび割れや浸透を防ぎ、塗料の歩留まりを高めます。

    仕様
    • Available sizes and their yields: 18 l - 70 to 300 m²; 3,6 l - 14 to 60 m².

      Application surface recommendation: Pre-painting.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Dilute up to 10% with potable water.

      Application tools: High-pile wool roller and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 4 hours. Final: 24 hours.

      Coats: 3 coats.

    技術仕様
    • Unique refCR-SOL-E-CHUVA-FUNDO-IMPERM
    • コレクションセットPaint, Varnishes & Finishes
    • コレクションPaint Complements & Others
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル塗料
    • 副マテリアル塗料
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG020100
    • ETIM 名Building - Finishing materials
    • UNSPSC名称Finishing materials and products
    • UNSPSC301519
    • Uniclass2015コードPr_35_31_68_01
    • Uniclass2015詳細Acrylic-based waterproof coatings
    • MasterFormat 2014 コード07 14 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFluid-Applied Waterproofing
    • OmniClassNumber23-13 25 17 15
    • OmniClassタイトルFluid Applied Waterproofing
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes

    対応地域

    南アメリカ アフリカ