製品の公開
Sparlack Cetol Classic Balance
Sparlack Cetol Classic Balance
    Coral

    Sparlack Cetol Classic Balance

    Google翻訳”,

    極端な持続時間のプレミアムエラスティックウルトラプロテクター。太陽と雨に強いフィルム。真菌から保護します。

    製品カテゴリー:プレミアム。

    仕様
    • Available sizes and their yields: 3.6 l - up to 54 m²/coat; 0.9 l: up to 14 m² / ¼ / coat.

      Surface application recommendation: Woods.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft bristles.

      Drying: Between coats:: 4 Hours.

      Coats: 3 Coats.

    技術仕様
    • Unique refCR-SP-CETOL-CLASSIC-BAL
    • コレクションセットPaint, Varnishes & Finishes
    • コレクションDoors, Windows and Walls
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-07
    • エディション1
    リンク
    関連
    • 主なマテリアル塗料
    • 副マテリアル塗料
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG020100
    • ETIM 名Building - Finishing materials
    • UNSPSC名称Finishing materials and products
    • UNSPSC301519
    • Uniclass2015コードPr_35_31_22_95
    • Uniclass2015詳細Waterborne gloss finishes
    • MasterFormat 2014 コード09 90 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPainting and Coating
    • OmniClassNumber23-15 21 11
    • OmniClassタイトルPaints and Varnishes
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes

    対応地域

    南アメリカ アフリカ