製品の公開
Sparlack Cetol Deck
Sparlack Cetol Deck
    Coral

    Sparlack Cetol Deck

    Google翻訳”,

    Sparlack Cetol Deckは超弾性プロテクターで、ひび割れたり剥がれたりしません。人の往来にも強い。耐久性は6年。仕上げ:半光沢。日光や雨にさらされる木材を最大限に保護し、真菌やカビに対して作用し、人の往来にも耐えます。プールデッキや他のタイプのデッキ、バルコニー、ガーデン家具に特別です。

    伸縮性のある膜を形成し、自然な伸縮の動きに追従します。木材の構造上に生じる亀裂は、自然の動きとしては適合しません。このような場合、Cetol Deck は表面の変形に追従できません。

    仕様
    • Finished yield per packaging: 18m².

      Application surface recommendation: Wood.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft-bristle brush.

      Drying: Between coats: 24 hours.

      Coats: 3 coats.

    技術仕様
    • Unique refCR-SP-CETOL-DECK
    • コレクションセットPaint, Varnishes & Finishes
    • コレクションDecks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-18
    • エディション1
    リンク
    関連
    • 主なマテリアル塗料
    • 副マテリアル塗料
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG020100
    • ETIM 名Building - Finishing materials
    • UNSPSC名称Finishing materials and products
    • UNSPSC301519
    • Uniclass2015コードPr_35_31_22_98
    • Uniclass2015詳細Waterborne mid-sheen finishes
    • MasterFormat 2014 コード09 90 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPainting and Coating
    • OmniClassNumber23-15 21 11
    • OmniClassタイトルPaints and Varnishes
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes

    対応地域

    南アメリカ アフリカ