製品の公開
Sparlack Cetol Stain
Sparlack Cetol Stain
    Coral

    Sparlack Cetol Stain

    Google翻訳”,

    スパーラック セトール ステインは含浸型の弾性プロテクターで、ひび割れたり剥がれたりしません。木目を強調します。耐久性は3年。仕上げ: サテン、着色システムを通じて他の色合いも得られます。

    太陽、雨にさらされる木材を最大限に保護し、紫外線から保護します。外面用: ドア、窓、門扉、パーゴラ、デッキ。屋内環境の場合は、バランス バージョンをお勧めします。その配合は木材の奥深くまで浸透し、葉脈を処理し、自然な美しさを高めます。

    仕様
    • Available sizes and their yields: 18l up to 360 m² / tin / coat; 3.6 l up to 72 m² / / coat; 0.9 l: up to 18 m² / ¼ / coat.

      Surface application recommendation: Woods.

      Recommended application enviroment: Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft bristles.

      Drying: Between coats: 12 to 16 hours.

      Coats: 3 Coats.

    技術仕様
    • Unique refCR-SP-CETOL-STAIN
    • コレクションセットPaint, Varnishes & Finishes
    • コレクションDoors, Windows and Walls
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-18
    • エディション1
    リンク
    関連
    • 主なマテリアル塗料
    • 副マテリアル塗料
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG020100
    • ETIM 名Building - Finishing materials
    • UNSPSC名称Finishing materials and products
    • UNSPSC301519
    • Uniclass2015コードPr_35_31_22_76
    • Uniclass2015詳細Semi-transparent timber stains
    • MasterFormat 2014 コード09 90 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPainting and Coating
    • OmniClassNumber23-15 21 11
    • OmniClassタイトルPaints and Varnishes
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes

    対応地域

    南アメリカ アフリカ