製品の公開
Coral Rustic Texture
Coral Rustic Texture
    Coral

    Coral Rustic Texture

    5つ星のうち3.43.4(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    コーラルの素朴な質感は、個人的なタッチで壁面に残しやすく、装飾的で洗練された効果を生み出します。 33kgのブリキ缶で、1回の塗装で14m²をペイントできます(希釈度、表面の凹凸、および/または目的の効果によって異なる場合があります)。

    仕様
    • Available sizes and their yields: 33 kg - up to 14 m²; 8 kg - up to 11 m²; 7 kg - up to 3 m²; 6 kg - up to 2.5 m².

      Application surface recommendation: Walls & ceilings.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Steel trowel, spatula and plastic trowel. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Final: 4 days.

      Coats: 1 coat.

    技術仕様
    • Unique refCR-TEXTURA-RUSTICA
    • コレクションセットPaint, Varnishes & Finishes
    • コレクションTextures & Special Effects
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル塗料
    • 副マテリアル塗料
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG020100
    • ETIM 名Building - Finishing materials
    • UNSPSC名称Finishing materials and products
    • UNSPSC301519
    • Uniclass2015コードPr_35_31_22_64
    • Uniclass2015詳細Plastic texture paints
    • MasterFormat 2014 コード09 90 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPainting and Coating
    • OmniClassNumber23-15 21 11
    • OmniClassタイトルPaints and Varnishes
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes

    対応地域

    南アメリカ アフリカ