製品を公開する
Coral Professional Rubbered Waterproofing Paint
Coral Professional Rubbered Waterproofing Paint
    Coral

    Coral Professional Rubbered Waterproofing Paint

    Google翻訳,

    Coral Professional ゴム入り防水塗料は、外壁の塗装と保護に最適なソリューションです。この製品は、浸透、ひび割れ、藻類、カビと闘い、防止する柔軟なゴムフィルムを形成し、色に対する最大限の耐久性と耐性を提供します。

    製品カテゴリ:プレミアム

    仕様
    • Finished yield per packaging: 85m².

      Application surface recommendation: Walls.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Dilute up to 10% with drinking water.

      Application tools: Low-pile wool roller or soft bristled brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 24 hours.

      Coats: 3 coats.

    技術仕様
    • 固有参照番号pintura-impermeabilizante-emborrachada-profissional
    • 製品ファミリPaint, Varnishes & Finishes
    • 製品グループWall Paints
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-12-21
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材塗料
    • 副素材塗料
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG020100
    • ETIM 名称Building - Finishing materials
    • UNSPSC 名称Finishing materials and products
    • UNSPSC コード301519
    • Uniclass 2015 コードPr_35_31_22_98
    • Uniclass 2015 説明Waterborne mid-sheen finishes
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルPainting and Coating
    • OmniClass 番号23-15 21 11
    • OmniClass タイトルPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II コードC3010
    • CSI UniFormat II タイトルWall Finishes

    対応地域

    南アメリカ アフリカ
    スリナム
    ガーナ
    チリ
    ガンビア
    パラグアイ
    ブラジル
    ボリビア