製品の公開
Kegs Cooler B-150
Coreco
アーカイブ

Kegs Cooler B-150

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel - AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners - Reinforced base to drop and slide the barrels (50 or 30 liters) - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense - Worktop in stainless steel AISI-304 with drip perimeter - AISI -304 base and legs - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating. - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption - Operating temperature, 32°C ambient
仕様
    • R134a to R290
    • 230v 60Hz / 115v 60Hz
技術仕様
  • Unique refb150
  • コレクションセットBar Equipment
  • コレクションBar
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-09-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)975
  • 幅(mm)1600
  • 奥行き(mm)600
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)130
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
  • IFC分類電気アプライアンス
  • ETIM コードEC000628
  • ETIM 名Refrigerator
  • MasterFormat 2014 コード11 20 00
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Equipment
  • OmniClassNumber23-21 19 15 29
  • OmniClassタイトルCommercial Kitchen Specialty Casework
  • UniFormatIIコードE10
  • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT