Corning®Everon™電源ユニット(PSU)は、NationalElectricityCode®(NEC®)クラス2出力を提供し、外部(したがってモジュラー)アグリゲーターおよびステップへの接続を介して達成されるさまざまな出力電力特性(大または小)を可能にします-ダウンコンバーターユニット。
アグリゲーターは、NEC Class-2 95 Wよりも高い電力で負荷を供給することができます。これらのアグリゲーターは、2ポートおよび8ポートモデルとして利用できます。
•降圧コンバータは、56Vから24Vへの電圧低下を可能にし、最大90Wの負荷をサポートします。注:アグリゲーターと降圧コンバーターの両方を負荷(動力装置)の近くに配置することをお勧めします。
CorningのEveronPSUは、次の主な拡張機能を提供します。
•ユニットあたりの出力ポートの密度が高い
•アグリゲーターおよび降圧コンバーターユニットを介したユーザー定義の出力電力特性
•高電圧DC電源入力をサポート
•Modbusプロトコルに基づくイーサネットまたはRS-485を介したリモート管理のオプション
(上部に調整された特定の形式を使用)
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |