製品の公開
Plug & Play™ Universal Module, LC, Low-Loss, 12 F and 24 F, Shuttered LC to MTP®, Singlemode (OS2) and 50 µm multimode (OM3/OM4)

Plug & Play™ Universal Module, LC, Low-Loss, 12 F and 24 F, Shuttered LC to MTP®, Singlemode (OS2) and 50 µm multimode (OM3/OM4)

Google翻訳”,
Corning Cable Systems Plug&Play™ユニバーサルシステムモジュールは、トランクケーブルで終端された12ファイバーMTP®コネクタをシャッター付きLCデュプレックスコネクタに分割し、システム機器ポート、パッチパネル、または作業領域のコンセントへのパッチを容易にするために使用されます。このモジュールは、前面にシャッター付きLCデュプレックスポートアダプタ、背面に1つまたは2つのMTPコネクタアダプタを備えています。モジュール内の工場で終端され、テストされた光ファイバーアセンブリは、フロントアダプターをバックMTPコネクターアダプターに接続します。

モジュールは、Corning Cable SystemsPretium®Solutionsハードウェアに適合するように設計されており、シャッター付きLCデュプレックスコネクタ用に12ファイバおよび24ファイバ構成で利用できます。モジュールは、システム管理を支援するために、ポートとファイバーのラベルが付いたシルクスクリーンを備えています。モジュールの奥行きの少ない設置面積により、ケーブルをハードウェアの背面に配線するためのスペースが追加され、浅い上げ床のボックスにソリューションが提供されます。これにより、変化するデータセンター環境に適応できます。

シャッター付きLCデュプレックスアダプタを備えたモジュールには、従来のLCデュプレックスアダプタと比較した場合に追加の利点があります。 Corning Cable Systemsのシャッター付きLCデュプレックスアダプターは、アダプターの内部で開き、片手でコネクターを挿入/取り外しできる一体型シャッターシステムを備えています。シャッターの主な目的は、ダストキャップを取り外して保管することなく防塵を提供することですが、シャッターメカニズムはビジュアルフォールトロケーター(VFL)とも互換性があります。リンクの反対側でVFLを使用すると、反対側の対応するファイバーポートがシャッターを通して照らされます。

データセンターでプラグアンドプレイユニバーサルシステムモジュールを使用すると、モジュラーインフラストラクチャで管理性と柔軟性が向上するという利点があります。将来の接続要件が変化しても、既存のトランクケーブルインフラストラクチャをそのままにして、モジュールを簡単に交換してそれらのニーズを満たすことができます。
仕様
  • Associated Uses: Telecommunications Closet, TC, Enterprise, Data Center, DC

技術仕様
  • Unique refcorning-cch-um12
  • コレクションセットFiber Optic Hardware
  • コレクションPlug & Play™ Universal Module
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-19
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国メキシコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器

対応地域

北米