このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Cable Management Component Inter-bay storage unit, 6-in wide, 7 ft tall

Unique ref.: corning-cdf-ibu
ブランド名: Corning Optical Communications
製品ファミリー: Fiber Optic Hardware
製品グループ: Cable Management Component
公開日: 2012-10-18
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (6)
Corning's Cable Management Components include the closet distribution frame (CDF), jumper management panels (CJP), closet jumper housings (CJH), jumper troughs (CJT), blank-out filler panels (BRP), inter-bay storage units (IBU) and IBU covers (CVR).

The CDF is a 7-ft black aluminum frame with 1.75-in EIA/TIA hole spacing. With a pre-installed jumper trough mounted at the top of the frame, it has a total of 44 rack spaces (44U). Each compatible component will have a “U” designation in the part number to indicate the number of rack spaces that product occupies (1U = one rack space at 1.75 in).

Features And Benefits

Flexible design
  • Use with all types of cable
Strong, lightweight CDF
  • Easy installation for rack-mount application
Factory-installed jumper trough
  • Simplifies jumper routing and management
Moveable radiused jumper guides
  • Minimum bend radius protection


主なマテリアル:
副マテリアル:
デザイン:
製作国:

BIMobject カテゴリー: エレクトロニクス - 通信機器
この製品は以下で提供されています:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Communication

名前
Application Enterprise Networks
Product Type Frames & Cable Managers

BIMobject®