製品の公開
EDGE8® MTP® to LC Duplex Module, 8F, 50 µm Multimode (OM4)

EDGE8® MTP® to LC Duplex Module, 8F, 50 µm Multimode (OM4)

Google翻訳”,

ユニバーサル極性に基づくEDGE8MTPからLCモジュールへの内部配線により、リンク内に実装されているモジュールの数に関係なく、システム全体で正しいファイバー極性が保証されます。超低損失接続により、システム内で複数の潜在的な接続(6モジュールリンクなど)を可能にする設計の柔軟性が可能になります。

機能と利点

  • シャッター付きアダプター
    ダストキャップを取り外して保管する必要がなく、片手で操作できます
  • VFL対応シャッター
    リンクのテストとトラブルシューティングに必要な時間を短縮します
  • キー識別子
    モジュールの「8」は、Base-8コンポーネントとして簡単に識別できます
  • リアローディング機能
    モジュールを準備してファイバーハウジングに取り付ける時間を短縮します
  • 高密度
    モジュールにより、4Uハウジングで576ファイバー、1Uで144ファイバーが可能になります
  • 低挿入損失性能
    パフォーマンス仕様の改善により、より多くの嵌合ペアおよび/またはより長いリンク距離が可能になります
  • ユニバーサル配線
    移動、追加、変更中の極性の管理に関連する複雑さとリスクを軽減します
仕様
  • Associated Uses: Data Center, DC, Multitenant Data Center, MTDC

技術仕様
  • Unique refcorning-ecm8-um08-05-e6q-ull
  • コレクションセットFiber Optic Hardware
  • コレクションEDGE8™ Module
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-19
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国メキシコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器