コーニングの産業環境流通センター(EDC)は、屋内および屋外環境での光ファイバー接続とスプライスの保管と保護のために設計されています。
EDCは、産業、海洋、セキュリティ、または交通管制のアプリケーションに理想的であり、光ファイバーネットワークの変化する要件と増大するニーズに対応する機能を組み込んでいます。複合構造は、優れた耐候性を備えた優れた耐薬品性と耐熱性を提供します。カバーは、クイックリリースラッチで固定するか、セキュリティを強化するために南京錠で固定することができます。
NEMA4XまたはIECIP66に準拠したこのユニットは、腐食、雨、みぞれ、雪、および風に吹かれたほこりからの保護を提供します。クローゼットコネクタハウジング(CCH)パネルと、スプライシングまたはファンアウト技術用のフュージョンおよびメカニカルスプライスを含むフィールドコネクタ化用のスプライストレイを受け入れます。 EDCには、壁またはポールへの取り付けに必要なブラケットが含まれ、追加のアクセサリには、接地キット、ラックマウントキット、およびさまざまな付属品が含まれます。
機能と利点
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |