製品の公開
EDGE™ Horizontal Jumper Manager, 3 Rack Units

EDGE™ Horizontal Jumper Manager, 3 Rack Units

Google翻訳”,

EDGE™ソリューションは、業界をリードするコネクタ密度を提供する高密度の事前終端光ケーブルソリューションです。前例のない指でのアクセスにより、より高速な移動、追加、変更(MAC)を可能にする追加のツールは必要ありません。

仕様
  • Dimensions HxWxD - in(m):  5.16 x 19 x 9.14 (0.13 x 0.48 x 0.23)

    Weight - lb(kg):  6 (2.7)

    Associated Uses: Data Center, DC, Multitenant Data Center, MTDC

技術仕様
  • Unique refcorning-EDGE-HM-3U
  • コレクションセットFrame & Cable Management
  • コレクションAccessory
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-23
  • エディション1
  • 高さ(inch)5.16
  • 幅(inch)19
  • 奥行き(inch)9.14
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国メキシコ
  • 正味重量(lbs)6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器