製品を公開する
EDGE8® Housing, 4 Rack Unit, Holds up to 72 EDGE8 Modules or Panels

EDGE8® Housing, 4 Rack Unit, Holds up to 72 EDGE8 Modules or Panels

Google翻訳,

EDGE8™ソリューションは、業界をリードするコネクタ密度を提供するBase-8ファイバーアプリケーション向けに最適化された設計を備えた高密度の事前終端光ケーブルソリューションです。十分なコネクタフィンガーアクセスがあれば、より高速な移動、追加、および変更(MAC)を可能にする追加のツールは必要ありません。

機能と利点

  • ハウジングにBase-8コンポーネントを備えたより小さな設置面積の設計
    EDGE8™モジュールとパネルを簡単に展開できる、トレイごとに6つの空きスロットを備えた柔軟性の向上
  • キー識別子
    Base-8コンポーネントとして簡単に識別できるように、EDGE8がハウジングに印刷されています
  • 統合されたケーブルルーティングガイドとポート識別を備えたスライディングドロワースタイルのハードウェア
    業界をリードするポート密度と組み合わせたコネクタへの最適化されたフィンガーアクセス
  • 回転可能なトランクストレインリリーフパーキングプレート
    従来のサイドケーブルエントリーと同様に、リアケーブルエントリー方向を可能にします
  • 1Uおよび2Uハウジングの取り外し可能なトップカバー
    モジュールとパネルへのより簡単なアクセスを提供します
  • クイックマウントシステム
    ラック内のハウジングを1人で設置して奥行きを調整できます
  • 4UハウジングのMTPBase-8システムによる高いポート密度
    288 LCデュプレックスポート(576ファイバー)または288 MTPポート(2304ファイバー)
仕様
  • Associated Uses: Data Center, DC, Multitenant Data Center, MTDC

技術仕様
  • 固有参照番号corning-edge8-04u
  • 製品ファミリFiber Optic Hardware
  • 製品グループEDGE8™ Housings
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-19
  • 版番号1
  • 高さ(インチ)6.97
  • 幅(インチ)17.01
  • 奥行き(インチ)22.09
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国メキシコ
  • 正味重量(lbs)16.5
分類
  • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 通信機器

対応地域

北米
アメリカ合衆国