データセンター内のキャビネットスペースが限られている場合、Corning Cable Sytemsは、PretiumEDGE®Solutionsハウジングをオーバーヘッドスペースに設置できるようにするためのさまざまな取り付けオプションを提供します。ワイヤートレイやラダーラックなどの既存のオーバーヘッド構造に取り付けることができるブラケットが利用可能であり、2ラックユニットサイズと4ラックユニットサイズの両方で利用できます。 4ラックユニットブラケットはPretiumEDGESolutions 4Uハウジングまたは最大4つの1Uハウジングに対応し、2ラックユニットブラケットは最大2つの1Uハウジングに対応します。ロープロファイルブラケットは、ドライバーだけで簡単に取り付けることができます。オーバーヘッドインストールにより、アップグレードまたは移動、追加、変更の際に完全なラックまたはキャビネットを取り外したり再配置したりできます。また、ファイバーインフラストラクチャは、重要で高価なラックスペースを占有しません。
機能と利点
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |