コーニングの産業用コネクタハウジング(ICH)ファミリは、製造および産業用アプリケーションに最適です。 ICHは、頑丈な焼き付けの黒色粉体塗装仕上げで、
それらはIECIP64およびNEMA3Sでテストされています。ハウジングは、同心ノックアウトを備えたコンジットに対応し、標準のCCHコネクタパネルおよびモジュールを受け入れるように設計されています。スプライスは、別途注文できるスプライストレイ保持キットを使用して行います。ユニットには、南京錠の外側ドアと、ユニットのプロバイダー側を不正アクセスから保護するための独立した内側ドアがあります。内側のドアは、オプションのキーロックを使用してロックすることもできます。ICH(ICH -02P、ICH -06P、およびICH -12P)は、IECIP64およびNEMA3Sでテストされており、丈夫で焼き付けられた滑らかな黒色の粉体塗装仕上げが施されています。 。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |