製品の公開
Splice Tray, Heat-shrink Fusion Splices 0.2 in, 12 F

Splice Tray, Heat-shrink Fusion Splices 0.2 in, 12 F

Google翻訳”,
Corningスプライストレイは、実績のある設計とファイバー編成テクノロジーを使用して、融合および機械的スプライシング方法に最適な物理的保護を提供します。トレイは、ルーズチューブとタイトバッファ光ケーブル設計の両方を備えた屋内または屋外のスプライスハードウェアで使用するように設計されています。メタルトレイシリーズは、頑丈なアルミニウムベースと、バッファーチューブの歪みを緩和するための圧着可能な金属タブ付きのカバーで構成されています。ケーブルタイを使用してバッファーチューブまたはピグテールをトレイに固定するために、追加のストレインリリーフポイントを利用できます。黒色粉体塗装により、繊維の識別が容易になり、保護が強化されます。 Corning相互接続ハードウェアおよびスプライスクロージャーで使用するように設計されたこれらのスプライストレイは、完全なスプライスシステムの不可欠な部分です。
仕様
  • Associated Uses: Data Center, DC, Enterprise, In-building Network, IBN, Carrier, Telecommunications Closet, TC, Central Office, Outside Plant, OSP

技術仕様
  • Unique refcorning-m67-048
  • コレクションセットFiber Optic Hardware
  • コレクションSplice Tray
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-19
  • エディション1
  • 高さ(inch)0.5
  • 幅(inch)3.9
  • 奥行き(inch)11.7
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国メキシコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器