Corning 10G HPoEメディアコンバーターは、802.3bt Power over Ethernet Plus Plus(PoE ++)インジェクターを備えた最小の産業用10Gイーサネットメディアコンバーター(10000Base-XSFP+から10G/5G / 2.5G / 1G / 100M Base-T銅線)です。十分で信頼性の高い電力入力が必要な遠隔地に設置されたPD(パワードデバイス)に最大90Wの電力出力と高いデータ伝送速度を提供する機能。過酷な産業環境。 10G / 5G / 2.5G / 1G / 100MBase-TRJ45銅線インターフェース1つと10GBase-XSFP+光ファイバーインターフェース1つを備え、IP30の頑丈でコンパクトなサイズの強力なケースに冗長電源システム(44〜57VDC)を搭載しています。
広い温度範囲の気候的に厳しい環境で10GE帯域幅が必要な場合は常に、銅線からファイバーメディアへの変換までの幅広いアプリケーションに最適です。
機能/利点
物理ポート
•IEEE802.3btPoE++インジェクター機能を備えた1ポート10G/5G / 2.5G / 1G / 100MBase-TRJ45インターフェース
•1ポート10GBase-XSFP+インターフェース
Power over Ethernet
•IEEE802.3btPoE ++Type-4PSEに準拠
•IEEE802.3af/ atPoE+標準との下位互換性
•PoEポートで最大90ワットのPoE電力をサポート
•イーサネットポートを備えたPDにRJ45イーサネットケーブルを介してDC55V電力を供給します
•IEEE802.3bt機器の自動検出と不適切な設置損傷保護
•接続されたPDの最大100mのリモート電源
レイヤー2の機能
•IEEE802.3an/802.3aeイーサネット規格に準拠
•オートネゴシエーションと10Gbps全二重モードをサポート
•IEEE802.3xポーズフレームフロー制御(全二重)によるパケット損失の防止
•自動アドレス学習とアドレスエージング
産業用ケースと設置
•スリムタイプのIP30メタルケース
•DINレールと壁取り付けの設計
•逆極性保護を備えた44〜57VDC冗長電源
•10GbpsでCat6Aを100メートル超える
•プラグアンドプレイインストール
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |