製品の公開
19-Inch Four-Post Rack

19-Inch Four-Post Rack

Google翻訳”,

FiberManager™システムフレームは、モジュール式の完全に統合された設計に基づいており、ユーザーは、ファイバー管理システムを一度に1フレーム、1モジュール、1ファイバーターミネーションで拡張および拡張できます。

仕様
  • Dimensions HxWxD - in(m):  96 x 20.3 x 36 (2.4 x 0.52 x 0.9)

    Weight - lb(kg):  185 (83.9)

    Associated Uses: Data Center, DC, In-building Network, IBN, Telecommunications Closet, TC, Central Office, Enterprise, Building Backbone, Main Distribution Area, MDA

技術仕様
  • Unique refcorning-PR4BDBAD1NNNNNNN0PFDQ
  • コレクションセットFrame & Cable Management
  • コレクションRacks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-23
  • エディション1
  • 高さ(inch)96
  • 幅(inch)20.3
  • 奥行き(inch)36
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国メキシコ
  • 正味重量(lbs)185
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
  • ETIM コードEC002499
  • ETIM 名Network/server enclosure
  • UNSPSC名称Fixed network equipment and components
  • UNSPSC432217
  • Uniclass2015コードPr_80_77_27
  • Uniclass2015詳細Equipment boards, racks and supports
  • MasterFormat 2014 コード40 67 13
  • MasterFormat 2014 タイトルComputer Equipment Racks
  • OmniClassNumber23-37 11 15 11
  • OmniClassタイトルInformation Technology Racks