Corning Rapid Connect Enclosuresは、光ファイバーネットワーク内の事前に終端処理された外部プラントケーブルと事前に終端処理された難燃性屋内ケーブルの相互接続を管理するように設計されています。これらの頑丈で用途の広いエンクロージャは、データセンター相互接続アプリケーションでの使用に最適です。
RXD-OPEは、簡素化されたケーブルアセンブリの入力と管理を念頭に置いて設計されました。取り外し可能な上部カバープレートと下部カバープレート、および分割可能なフォームケーブルの入口領域により、設置時のアクセス性が向上します。ケーブルアセンブリの取り付けは、エンクロージャに付属しているすばやく簡単な保持クリップを使用して実現されます。 Rapid Connect Patchエンクロージャーは、代替のパッチ構成や従来のスプライスエンクロージャーに比べて、インストールが簡単で時間の節約になります。
Rapid Connectパッチトレイは、トレイごとに最大12個の-MTPコネクタを受け入れます。これにより、24ファイバーMTP接続を使用する場合は6912相互接続ファイバー、12ファイバーMTP接続を使用する場合は3456相互接続ファイバーの最大容量が提供されます。
RXD-OPEは、最大4つの外部プラントケーブルアセンブリエントリと最大24の内部プラントケーブルアセンブリエントリに対応します。各RXD-OPEには、壁に取り付けられた19インチの機器ラックアプリケーション用のアクセサリが付属しています。オプションの23インチの機器ラック取り付けキットは別売りです。 RXD-OPEは、ロックの有無にかかわらず使用できます。
機能と利点6912ファイバーのMTPベースの相互接続容量取り外し可能な上部および下部カバープレートとスプライストレイホルダーブラケットにより、アクセス性が向上します分割可能なフォームエントリーエリアでエンクロージャーの上部に簡単にアクセスできます高速でシンプルなケーブル保持クリップによるケーブルアセンブリの取り付け。ケーブルエントリーキットは必要ありませんパッチトレイは、RapidConnectアセンブリでの使用に最適化されています。インストールプロセスが簡素化され、時間の節約が強化されます。セキュリティを強化するためのロックオプション。
機能と利点
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |