製品の公開
Software-Defined Data Plane (SDDP)  48 Port Dual SC PSU, front to back airflow - 1LAN-SDDP-48P
Software-Defined Data Plane (SDDP)  48 Port Dual SC PSU, front to back airflow - 1LAN-SDDP-48P

    Software-Defined Data Plane (SDDP) 48 Port Dual SC PSU, front to back airflow - 1LAN-SDDP-48P

    Google翻訳”,

    ソフトウェア定義データプレーン(SDDP)48ポートデュアルSC PSU、前面から背面へのエアフロー

    SDDPは、高性能、可用性、およびネットワークスケーリングを提供します。これは、Top-of-Rack(ToR)スイッチとして、および非ブロッキングデータファブリックを形成するAggregation Switch(AGG)として展開できます。さらに、PoEおよびエッジアクセス要件をサポートするSDDPオプションが利用可能です。

    機能/利点

    • 今日の企業に高性能、可用性、およびネットワークスケーリングの要求を提供します
    • ノンブロッキングデータファブリックを形成するTop-of-Rackスイッチとして展開
    • フルライン転送速度1.28Tbps
    • 1つの40Gポートにグループ化されたポート
    仕様
    • Airflow and FAN: Front-to-Back or Back-to-Front, 3+1 redundant FAN FRU 

      LED Indicators: Power, Status, Fan, PSU, Link status 

      Mounting/Installation Options: Rack Mount 

      Input Voltage: AC: 100V-240V~, 8-4A, 50Hz-60Hz, DC: 180V~310V 

      Power Supply: 1+1 Redundant 550W AC/DC PSU FRU

      CPU: Rangeley C2558 2.4G 4-Core 

      Ports: 1x 10/100/1000BaseT Out-of-Band-Management Port, 1 x Mini USB serial console port with mini-USB to RJ-45 converter cable, 1 x USB 2.0 host, 48 x 10G SFP+, 6 x 40G QSFP+ 

      Switch ASICS: Broadcom BCM56854 (Trident 2) 

      System Memory: DDR3 8GB with ECC SODIMM 

      Transceivers Supported: CR, CR4, SR, SR4 

      Flash Memory: 16 MBit/s

      Latency: < 0.7 microsecond 

      Packet Buffer Memory: 12 MB 

      Switching Capacity: 1440

      Environmental Conditions

      Temperature Range, Operation: 0 C to 45 C (32 F to 113 F)

      Relative Humidity, Operation: 5% to 95% (non-condensing) 

      Transceiver Type: CR, CR4, SR, SR4 

      Height: 44 mm (1.73 in)

      Width: 440 mm (17.32 in)

      Depth: 407 mm (16.02 in)

      Weight: 9 kg

      Units per Delivery: 1/1

      Standards: CB - Emissions, CCC - Emission, FCC - Emission, RoHS6 

      Associated Uses: Software Defined LAN, SDLAN, Software Defined Network, SDN, Local Area Network, LAN, Fiber to the Edge, FTTE, Optical Switch, Data Plane, Fiber Switch, SFP Switch

    技術仕様
    • Unique refcorning-sddp-48p
    • コレクションセットSD-LAN Solutions
    • コレクションSoftware-Defined Data Plane (SDDP)
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-02
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国メキシコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国