製品の公開
Software-Defined Optical Line Terminal (SDOLT)  4 Ports, SFP-xPON - iLAN-SDOLT-0587
Software-Defined Optical Line Terminal (SDOLT)  4 Ports, SFP-xPON - iLAN-SDOLT-0587

    Software-Defined Optical Line Terminal (SDOLT) 4 Ports, SFP-xPON - iLAN-SDOLT-0587

    Google翻訳”,

    ソフトウェア定義の光回線端末(SDOLT)は、すべての光ネットワーク上でブロードバンドアクセスを提供するように設計されています。ソフトウェア定義アクセスノード(SDAN)は、光ネットワークをエンドユーザーに接続するために使用されます。各インターフェイスには最大64のSDANを接続できます。ネットワークへのアクセスは、最大2つのSFP+高速アップリンクインターフェイスを介して提供されます。 SDOLTを使用すると、ネットワークエンジニアは、スケーラブルでフォールトトレラントなポイントツーマルチポイントネットワークを構築して、最高の信頼性を確保できます。 Software Defined Orchestration Platform(SDOP)を使用すると、サービスのプロビジョニング、ポートレベルの管理、トラフィックの切り替えと優先順位付け、およびネットワークへの接続が可能になります。

    機能/利点

    • すべてのブロードバンドアクセス
    • 光ネットワークエンジニアがスケーラブルでフォールトトレラントなポイントツーマルチポイントネットワークを構築して、最高の信頼性を確保できるようにします
    • 各インターフェイスに最大64のSDANを接続します
    • ネットワークへのアクセスは、最大2つのSFP+高速アップリンクインターフェイスを介して提供されます
    仕様
    • Mounting/Installation Options: Rack Mount 

      Max Power: 20 W 

      Power: 48 V DC

      CPU: Ethernet switcher: Marvell Packet Processor 

      Downstream Data Rate: GPON: 2.5 Gbps 

      MAC Address: 16K 

      Max-Link Distance: 20 km

      Switching Capacity: 128

      Upstream Data Rate: GPON: 1.25 Gbps 

      VLAN: 4K 

      GPON: Digital RSSI, Laser Bias Current, Module Temperature, Received Signal Strength Indication (RSSI), Supply Voltage, Support DDM (show parameters in CLI), Tx Optical Power Output, Up to 1:64 splitting radio 

      Layer 2: Handling multi-address traffic, Handling unknown MAC-address, IGMP fast leave, IGMP Proxy, MAC-address learning/aging, MAC address table limit, MSTP, RSTP, SNMP (Simple Network Management Protocol), IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP), Support to 1024 multicast groups 

      OAM and Management: SDOP (Software Defined Orchestration Platform), CLI (Command Line Interface) 

      Temperature Range, Operation: 5 C to 40 C (41 F to 104 F )

      Relative Humidity, Operation: Up to 80% (non-condensing) 

      Max-Link Distance: 20 km

      Receiver: 1310nm APD/TIA Detector/Amplifier 

      Receiver Optical Overload: -8 dBm 

      Receiver Sensitivity: -28 dBm 

      Spectral Line Width: 20 dBm (1.0 mm) 

      Optical Wavelength: 1490 +/- 10 nm Rx, 1310 +/- 20 nm Tx 

      Upstream Data Rate: GPON: 1.25 Gbps 

      Height: 44 mm (1.73 in)

      Width: 430 mm (16.93 in)

      Depth: 218 mm (8.58 in)

      Units per Delivery: 1/1

      Standards: ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation, FSAN Class B+, G.652 Single-mode (OS) fiber, IEC-60825 Class I Laser Safety Standard, IEEE 802.1ad Double Tagging (Q-in-Q), IEEE 802.1ad Provider Bridges (Q-in-Q), IEEE 802.1d MAC bridges, IEEE 802.1p Protocol for Traffic Prioritization, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), IEEE 802.1v VLAN Classification by Protocol andPort, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ac VLAN tagging, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-T Fast Ethernet, IEEE 802.3x Full Duplex and flow control, IEEE 802.3z Fiber Gigabit Ethernet, IEEE 802.1q Double Tagging (Q-in-Q), ITU-T G.984 GPON, ITU-T G.984.2 Class B+, ITU-T G.988 GPON, SFF-8472 (Transceiver-enhanced digital diagnostic monitoring interface) 

      Associated Uses: Software Defined LAN, SDLAN, Software Defined Network, SDN, Local Area Network, LAN, Fiber to the Edge, FTTE, PON, Passive Optical Network, Passive Optical Networking, Optical Line Terminal, GPON

    技術仕様
    • Unique refcorning-sdolt-0587
    • コレクションセットSD-LAN Solutions
    • コレクションSoftware-Defined Optical Line Terminal (SDOLT)
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-02
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国メキシコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器