製品を公開する
Software-Defined Optical Line Terminal (SDOLT)  8 Ports, SFP-xPON - 1LAN-SDOLT-0588
Software-Defined Optical Line Terminal (SDOLT)  8 Ports, SFP-xPON - 1LAN-SDOLT-0588

    Software-Defined Optical Line Terminal (SDOLT) 8 Ports, SFP-xPON - 1LAN-SDOLT-0588

    Google翻訳,

    ソフトウェア定義の光回線端末(SDOLT)は、すべての光ネットワーク上でブロードバンドアクセスを提供するように設計されています。ソフトウェア定義アクセスノード(SDAN)は、光ネットワークをエンドユーザーに接続するために使用されます。各インターフェイスには最大64のSDANを接続できます。ネットワークへのアクセスは、最大2つのSFP+高速アップリンクインターフェイスを介して提供されます。 SDOLTを使用すると、ネットワークエンジニアは、スケーラブルでフォールトトレラントなポイントツーマルチポイントネットワークを構築して、最高の信頼性を確保できます。 Software Defined Orchestration Platform(SDOP)を使用すると、サービスのプロビジョニング、ポートレベルの管理、トラフィックの切り替えと優先順位付け、およびネットワークへの接続が可能になります。

    機能/利点

    • すべてのブロードバンドアクセス
    • 光ネットワークエンジニアがスケーラブルでフォールトトレラントなポイントツーマルチポイントネットワークを構築して、最高の信頼性を確保できるようにします
    • 各インターフェイスに最大64のSDANを接続します
    • ネットワークへのアクセスは、最大2つのSFP+高速アップリンクインターフェイスを介して提供されます
    仕様
    • Mounting/Installation Options: Rack Mount

      Max Power:
      20 W

      Power:
      48 V DC

      CPU:
      Ethernet switcher: Marvell Packet Processor

      Downstream Data Rate:
      GPON: 2.5 Gbps

      MAC Address:
      16K

      Max-Link Distance:
      20 km

      Switching Capacity:
      128

      Upstream Data Rate:
      GPON: 1.25 Gbps

      VLAN:
      4K

      GPON:
      Digital RSSI, Laser Bias Current, Module Temperature, Received Signal Strength Indication (RSSI), Supply Voltage, Support DDM (show parameters in CLI), Tx Optical Power Output, Up to 1:64 splitting radio

      Layer 2:
      Handling multi-address traffic, Handling unknown MAC-address, IGMP fast leave, IGMP Proxy, MAC-address learning/aging, MAC address table limit, MSTP, RSTP, SNMP (Simple Network Management Protocol), IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP), Support to 1024 multicast groups

      OAM and Management:
      SDOP (Software Defined Orchestration Platform), CLI (Command Line Interface)

      Temperature Range, Operation:
      5 C to 40 C (41 F to 104 F )

      Relative Humidity, Operation:
      Up to 80% (non-condensing)

      Max-Link Distance:
      20 km

      Receiver:
      1310nm APD/TIA Detector/Amplifier

      Receiver Optical Overload:
      -8 dBm

      Receiver Sensitivity
      : -28 dBm

      Spectral Line Width:
      20 dBm (1.0 mm)

      Optical Wavelength:
      1490 +/- 10 nm Rx, 1310 +/- 20 nm Tx

      Upstream Data Rate:
      GPON: 1.25 Gbps

      Height:
      44 mm (1.73 in)

      Width:
      430 mm (16.93 in)

      Depth:
      218 mm (8.58 in)

      Ordering Information


      Units per Delivery:
      1/1

      Standards:
      ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation, FSAN Class B+, G.652 Single-mode (OS) fiber, IEC-60825 Class I Laser Safety Standard, IEEE 802.1ad Double Tagging (Q-in-Q), IEEE 802.1ad Provider Bridges (Q-in-Q), IEEE 802.1d MAC bridges, IEEE 802.1p Protocol for Traffic Prioritization, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), IEEE 802.1v VLAN Classification by Protocol andPort, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ac VLAN tagging, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-T Fast Ethernet, IEEE 802.3x Full Duplex and flow control, IEEE 802.3z Fiber Gigabit Ethernet, IEEE 802.1q Double Tagging (Q-in-Q), ITU-T G.984 GPON, ITU-T G.984.2 Class B+, ITU-T G.988 GPON, SFF-8472 (Transceiver-enhanced digital diagnostic monitoring interface)

      Associated Uses: Software Defined LAN, SDLAN, Software Defined Network, SDN, Local Area Network, LAN, Fiber to the Edge, FTTE, PON, Passive Optical Network, Passive Optical Networking, Optical Line Terminal, GPON

    技術仕様
    • 固有参照番号corning-sdolt-0588
    • 製品ファミリSD-LAN Solutions
    • 製品グループSoftware-Defined Optical Line Terminal (SDOLT)
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-02
    • 版番号1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国メキシコ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 通信機器

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国