製品の公開
Single-Panel Housing Wall-mountable, holds 1 CCH connector panel

Single-Panel Housing Wall-mountable, holds 1 CCH connector panel

Google翻訳”,
Corning Cable Systemsシングルパネルハウジング(SPH-01P)は、光ファイバーケーブルの保管、保護、および終端処理のための費用効果の高いハウジングです。 SPH-01Pは、標準のLANscape®SolutionsCCHコネクタパネルを受け入れ、屋内の壁に取り付けるためのファイバケーブルとコネクタを保護します。

このコンパクトなユニットは、壁から1.5インチの突起があり、建物のエントランスターミナル、ワイヤリングクローゼット、オープンオフィスなど、スペースが限られている管理された環境で使用するように設計されています。耐久性のあるブラックメタルハウジングは、最大12ファイバーのスプライス管理、クロスコネクト、またはその両方に使用でき、最大12の熱収縮スプライスに対応する6スロットの0.4インチスプライスホルダーが含まれています。上部と下部のケーブル入口グロメットは、ミッドスパンアクセスと環境シーリングのために提供されており、顧客の施設や遠隔地に効果的なソリューションを作成します。

機能と利点
  • スプライス管理および/またはクロスコネクト

    汎用性

  • ブラックメタル構造

    耐久性と保護

  • 上部と下部のケーブルエントリグロメット

    ミッドスパンアクセスと環境シーリング

  • Plug&Play™UniversalSystemsクリップを受け入れます

    ケーブルアセンブリの設置の容易さ
仕様
  • Associated Uses: Data Center, DC, In-building Network, IBN, Telecommunications Closet, TC, Central Office, Enterprise, Building Backbone, Main Distribution Area, MDA

技術仕様
  • Unique refcorning-sph-01p
  • コレクションセットFiber Optic Hardware
  • コレクションSingle-Panel Housing
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-19
  • エディション1
  • 高さ(inch)6.3
  • 幅(inch)5.51
  • 奥行き(inch)1.97
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国メキシコ
  • 正味重量(lbs)0.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器