Corningの壁に取り付け可能なコネクタハウジング(WCH)製品ファミリは、光ファイバー接続のインストールとトラブルシューティングをより速く、より簡単に、より費用効果の高いものにする、強化された革新的な機能を提供します。これらのハウジングは、ファイバーとケーブルのルーティングやストレインリリーフからポートのラベリングとターミネーションまで、ネットワークを混乱させる可能性のあるエラーのリスクを軽減します。
WCHハウジングは、外部プラント、ライザーまたは配電ケーブルとオプトエレクトロニクス間の相互接続または相互接続機能を提供します。 WCH-02P(2つのパネル、カセットまたはモジュール)、WCH-04P(4つのパネル、カセットまたはモジュール)、およびWCH-06P(6つのパネル、カセットまたはモジュール)の容量により、頑丈な金属製ハウジングをメインに壁に取り付けることができます相互接続、通信室、またはスペースが貴重なその他の領域。ユニットは、さまざまな接続オプション用の標準のクローゼットコネクタハウジング(CCH)カセット、コネクタパネル、およびモジュールを受け入れます。
WCH製品ファミリーは、設置およびテスト中に見やすい透明なジャンパーサイドドア、取り付けネジ付きの使いやすい凹型取り付け穴、ドキュメントラベル、取り外し可能なストレインリリーフブラケット、ルーティングクリップとガイド、改良されたラッチを備えています。簡単で正確なインストールのためのプレインストールされた水準器と同様に。すべてのハウジングには、ケーブルエントリーとジャンパーサイドドアの両方に使用できる現場設置可能なロックキットもあります。
機能と利点
相互接続および相互接続機能
CCHカセット、パネル、モジュールに対応
ロック可能な透明なジャンパーサイドドア
取り外し可能なストレインリリーフブラケット
分離されたケーブルとファイバーのたるみルーティング
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |