製品の公開
Wall-Mountable Closet Housing (WCH-CLSSC-12P) Holds 12 CCH connector panels

Wall-Mountable Closet Housing (WCH-CLSSC-12P) Holds 12 CCH connector panels

Google翻訳”,
Corningクラシック壁取り付け可能コネクタハウジング(WCH-CLSSC -12P)は、外部プラント、ライザーまたは配電ケーブルとオプトエレクトロニクス間の相互接続または相互接続機能を提供します。 12枚のパネルで利用できる頑丈な金属製のハウジングは、メインのクロスコネクトまたは通信室に壁に取り付けることができます。ユニットは、標準のクローゼットコネクタハウジング(CCH)コネクタパネルとモジュールを受け入れます。機能には、ジャンパールーティングガイドとバッファーチューブファンアウトキットを固定するためのブラケットが含まれます。オプションの現場設置可能なロックキットは、セキュリティを強化するために利用できます
仕様
  • Associated Uses: Data Center, DC, In-building Network, IBN, Telecommunications Closet, TC, Central Office, Enterprise, Building Backbone, Main Distribution Area, MDA

技術仕様
  • Unique refcorning-wch-12p
  • コレクションセットFiber Optic Hardware
  • コレクションWall-Mountable Connector Housing (WCH)
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-19
  • エディション1
  • 高さ(inch)13.38
  • 幅(inch)22.27
  • 奥行き(inch)5.07
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国メキシコ
  • 正味重量(lbs)4.1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器

対応地域

北米