PSU6は、Corning®光ネットワークエボリューション(ONE™)ソリューションのリモートユニットおよび指定されたネットワークインターフェイスデバイス(NID)に給電するために使用される、コンパクトでスケーラブルなDC密閉型電源です。 PSU6は、最大12出力の57 VDCを提供し、出力あたり100 Wで、合計電力は1200Wです。
PSU6は、最大6つのホットスワップ可能なモジュールをサポートします。各モジュールは2つのDC出力を提供します。
機能と利点
コンパクトでスケーラブル
19インチ、1Uラックマウントシェルフは、最大6つのホットスワップ可能な電源モジュールをサポートします
サードパーティデバイスのサポート
指定されたネットワークインターフェイスデバイス(NID)への電力供給をサポートします
ユニバーサルAC入力
85〜265VACシングル入力
DC出力容量
57 VDCの12出力、合計最大出力容量1200 W(出力あたり100 W)
保護
高入力電圧ヒューズ保護
低入力電圧切断
過電流保護–継続的、一時的中断モード、自動回復
逆極性保護
混合モードのサポート
さまざまなタイプのCorning光ネットワークエボリューション(ONE)ソリューションリモートユニットをサポートするための12個の出力突入電流回路、および指定されたNID(仕様でサポートされているNIDを参照)
一体型ファン冷却
各電源モジュールには、統合されたファンモジュールが含まれています
極端な温度でのみファンが作動する
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |