製品の公開
Piso PORCELANATO® -West INOUT Gris CD
Corona

Piso PORCELANATO® -West INOUT Gris CD

Google翻訳”,

マットな外観の West シリーズは、その落ち着いた美しさ、審美的な強さ、さまざまな装飾スタイルにおける紛れもない多用途性により、インテリア デザインや建築で高く評価されているデザインであるコンクリートからインスピレーションを得ています。グレーの 31.2x61.3 cm 形式の PORCELANATO -West Floor では、高い滑り止め性、簡単な掃除、快適な質感により、屋内と屋外の両方のスペースに設置できる特別な IN/OUT 仕上げを開発しました。ウエスト グレーには 6 つの異なる面があり、製品のリアルさと自然さをさらに高めます。ARD® テクノロジーが組み込まれており、一般的な商業用途に最適で、衝撃、傷、汚れ、湿気に対して非常に耐性があります。

技術仕様
  • Unique ref617172501
  • コレクションセットCeramica
  • コレクションceramica
  • タイプ建築資材
  • 公開日2023-11-07
  • エディション1
  • 高さ(Mm)312
  • 幅(mm)613
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル