製品の公開
Silla De Seguridad Plegable Para Ducha
Corona

Silla De Seguridad Plegable Para Ducha

Google翻訳”,
この人間工学に基づいたシャワーチェアは、石積みの壁に固定するために、身体の不自由な人のために設計されています。これは、ユーザーのサポート、安全性、保護のための家具要素であり、可能な限り最高のヘルプを提供し、完全に調整可能で、バスタブ内のより広いスペースを維持するのに役立ちます。 \ n150kg規格で要求される負荷テストを超え、抵抗が300kgを超えるため、理想的な利点があります。ステンレス鋼素材により耐食性に優れています
技術仕様
  • Unique ref706530001
  • タイプ建築資材
  • 公開日2022-04-01
  • エディション1
関連
  • 設計国コロンビア
  • 製造国コロンビア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル

対応地域

北米 南アメリカ