製品の公開
Mueble Fussion Ceniza/Lavamanos 60
Corona

Mueble Fussion Ceniza/Lavamanos 60

Google翻訳”,
45cm、60cm、80cmのサイズの家具を取り揃えており、すべてFussionシンクで補完されています。ハーモニーは、すっきりとしたモダンなデザインを組み合わせたラインに反映されており、バスルームに卓越した環境を作り出しています。 \ n家具は100%組み立てられ、18mmゲージのチップボードでできており、湿気に完全に耐性があり、2mmの剛性のあるエッジがあります。 \ n内部引き出しがあり、小さなオブジェクトのスペースと整理を最大化できるほか、隠しソフトクロージングレールと完全な延長が可能です。 \nすべてFussionコロナシンクと互換性があります。また、省スペースサイフォンを使用して設置することをお勧めします。

対応地域

北米 南アメリカ