製品の公開
Piso Selene Marfil Cd
Corona
アーカイブ

Piso Selene Marfil Cd

Piso Selene Marfil Cd
技術仕様
  • Unique refPiso_Selene_Marfil_Cd
  • コレクションセットCeramica
  • コレクションMaderas
  • タイプ建築資材
  • 公開日2020-09-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)600
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)8.3
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 設計国コロンビア
  • 製造国コロンビア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
  • UNSPSC名称Ceramic tiles or flagstones
  • UNSPSC30131704
  • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
  • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
  • MasterFormat 2014 コード09 30 13
  • MasterFormat 2014 タイトルCeramic Tiling
  • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
  • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes