製品の公開
DELTA®-VENT SA High Performance Vapor Permeable Self-Adhered Water-Resistive and Air Barrier
DELTA®-VENT SA High Performance Vapor Permeable Self-Adhered Water-Resistive and Air Barrier
DELTA®-VENT SA High Performance Vapor Permeable Self-Adhered Water-Resistive and Air Barrier
DELTA®-VENT SA High Performance Vapor Permeable Self-Adhered Water-Resistive and Air Barrier

    DELTA®-VENT SA High Performance Vapor Permeable Self-Adhered Water-Resistive and Air Barrier

    Google翻訳”,

    DELTA®-VENTSAは、高性能で完全に接着された耐水性バリアおよびエアバリアです。透湿性が高く、水密性があり、積極的に自己接着するこの製品は、風による雨からの保護を保証します。

    透湿性のDELTA®-VENTSAにより、建物の外壁内の湿気が拡散によって膜を通って逃げることができます。下地に完全に接着しているため、留め具が不要で、漏れがなく、気密性が向上した建物の外壁の性能が向上し、エネルギー効率の高い建設に最適です。
    DELTA®-VENTSAは、非常に軽量で耐引裂性があります。この膜は、厳しい風や天候だけでなく、現場の過酷さにも耐えることができます。
    DELTA®-VENTSAは、自己接着性のエッジラップのセキュリティを備えた唯一の自己接着性WRBおよびエアバリアです。コンクリート、石材、OSB、合板、またはエクステリアグレードの乾式壁に接着することができます。軽量で耐引裂性のあるこのメンブレンは、設置が簡単でありながら、厳しい設置にも耐えることができます。

    DELTA®-VENTSAは、今後数年間、エネルギー効率に優れた気密構造を備えているという自信を与えてくれます。

    ICC ESR 2932

    技術仕様
    • Unique refDELTA_VENT_SA
    • コレクションセットThermal and Moisture Protective Products
    • コレクションAir and Water-Resistive Barriers
    • タイプ建築資材
    • 公開日2016-06-24
    • エディション2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 保護コーティング
    • MasterFormat 2014 コード07 25 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWeather Barriers

    対応地域

    ヨーロッパ 北米