製品の公開
COTTO One piece Toilets Riviera Pro Touchless_C105287

COTTO One piece Toilets Riviera Pro Touchless_C105287

Google翻訳”,
- モダンで快適なデザインの要素であるリビエラ プロは、風格と美しさを完璧に表現する細長いデザイン (特別な形状) を備えています。 - タッチレス ウォーター クローゼットは、衛生的で便利で手間のかからない生活のために設計されており、手を振るだけで水を流すことができます。逆に、バッテリーの電源が切れたときに手動フラッシュを無効にするという選択肢もあります。 - サイフォン ジェット 4.8 Lpf によるスーパー クリーン - 最大限の快適さを実現する特別なサイズ - ウルトラ クリーン + 、24 時間以内に細菌の増殖を 99% 不活性化し、より滑らかな表面
技術仕様
  • Unique refCOTTO_One_piece_Toilets_Riviera_Pro_Touchless_C105287
  • コレクションセットToilets
  • コレクションOne piece
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-06-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)590
  • 幅(mm)480
  • 奥行き(mm)750
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 設計国タイ
  • 製造国タイ
  • 正味重量(kg)56.2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ