製品の公開
COTTO Basin Faucet CT2306A#BL-X-Posh

COTTO Basin Faucet CT2306A#BL-X-Posh

Google翻訳”,
1. 蒸気を浴びた Achitechture の露出: シンプルさには、賢明なダイナミクスが伴います。各ディテールは、現代的で超近代的なバスルームのインテリアに合わせて、快適に遭遇できるように設計されています。 2.Cotto-CLEAN: 鉛、カドミウム、重金属を含まない優れた素材で作られた妥協のない製品。重金属暴露によるユーザーの健康を確保するため。 3. エクストラ クローム: 8 ミクロンのニッケル クローム仕上げ、長持ちする輝き。それでも腐食や変色に強い 4. ソリッドブラス: 世界クラスの真鍮メーカーで作られたプレミアム真鍮で、バスルームの傑作体験を作り出します。
技術仕様
  • Unique refCOTTO_Basin_Faucet_CT2306A-BL-X-Posh
  • コレクションセットFaucet & Taps & Mixer
  • コレクションBasin Faucet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-05-10
  • エディション1
  • 高さ(Mm)119
  • 幅(mm)210
  • 奥行き(mm)125
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国タイ
  • 製造国タイ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • OmniClassNumber23-31 15 17
  • OmniClassタイトルBathtub Components