製品の公開
COTTO One piece Toilets Hercules Curve Touchless_C101987

COTTO One piece Toilets Hercules Curve Touchless_C101987

Google翻訳”,
「-「HERCULES CURVE」モダンで快適なデザインの要素であるワンピーストイレには、スーパーシート(快適なサイズと快適な曲線)が付属しており、風格と美しさの完璧さを表現しています。 - タッチレスウォータークローゼットは、衛生的で便利で手間のかからないように設計されています寿命を縮め、手を振るだけで洗浄できるようになり、逆に、バッテリー電源が切れたときに手動洗浄を無効にすることもできます - V-Silent 洗浄技術による超クリーン (わずか 4.8 Lpf.) - 最高の快適性を実現する追加サイズ - ウルトラクリーン+ 、24時間以内に細菌の増殖を99%不活性化し、表面がより滑らかになります。」
技術仕様
  • Unique refCOTTO_One_piece_Toilets_Hercules_Curve_Touchless_C101987
  • コレクションセットToilets
  • コレクションOne piece
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-06-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)600
  • 幅(mm)450
  • 奥行き(mm)745
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 設計国タイ
  • 製造国タイ
  • 正味重量(kg)56.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ