製品の公開
COTTO Toilet One Piece S-Trap Hercules Curve C101927(CV9)

COTTO Toilet One Piece S-Trap Hercules Curve C101927(CV9)

Google翻訳”,
「HERCULES CURVE」一体型便器は、モダンで快適なデザインの要素を備え、スーパーシート(快適なサイズと快適な曲線)が付属しており、風格と美しさを完璧に表現しています。V-Silentフラッシングテクノロジーで超クリーン(わずか4.8 Lpf) ) THE CONVENIC by COTTO スリムな見た目で美しく抜群(ソフト台形デザイン) 専用ノズル(使用後はUV滅菌済みのステンレス製ノズル 最大の快適性を実現するエクストラサイズ リラックス効果があり血行も促進する温風ドライヤーあなたのリフレッシュされたLEDナイトライト」
技術仕様
  • Unique refCOTTO_Toilet_One_Piece_S-Trap_Hercules_Curve_C101927-CV9
  • コレクションセットToilet
  • コレクションOne Piece S-Trap
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-08-31
  • エディション1
  • 高さ(Mm)600
  • 幅(mm)450
  • 奥行き(mm)745
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 設計国タイ
  • 正味重量(kg)52.39
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • OmniClassNumber23-31 19 19
  • OmniClassタイトルWater Closets