製品の公開
COTTO Toilet One Piece S-Trap Simply Connect C103327

COTTO Toilet One Piece S-Trap Simply Connect C103327

Google翻訳”,
「1. 「SIMPLY CONNECT」は、シンプルさとミニマリズムを重視する人のための世界的なトレンドとあなたの個性のスタイルを表しています。(バスルームのあらゆる要素と簡単に接続できます) 2. 節水には 3 リットルまたは 4.5 リットルの 2 つの選択肢があります。(12.5% 以上節約) 3. ウルトラクリーン Plus. 汚れがつきにくく、お手入れ簡単 4. 尿素便座カバー ソフトクローズ (耐久性と傷つき防止) 5. 「クリックリリース」便座、簡単に閉まります「クリック」するだけで取り付けと取り外しができます。
技術仕様
  • Unique refCOTTO_Toilet_One_Piece_S-Trap_Simply_Connect_C103327
  • コレクションセットToilet
  • コレクションOne Piece S-Trap
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-08-31
  • エディション1
  • 高さ(Mm)705
  • 幅(mm)375
  • 奥行き(mm)710
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 設計国タイ
  • 正味重量(kg)42.7
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • OmniClassNumber23-31 19 19
  • OmniClassタイトルWater Closets