製品の公開
COTTO Two piece toilet BEN C13442
COTTO Two piece toilet BEN C13442

    COTTO Two piece toilet BEN C13442

    Google翻訳”,

    COTTOツーピーストイレBENC13442

    環境への配慮と生活の質の向上の見方:循環性

    属性水の消費量を減らす

    環境にやさしいメッセージコミュニケーションツーピーストイレデュアルフラッシュCOTTO 3 / 4.5リットル、水消費量を25%削減(3/6リットルの水を使用する従来のデュアルフラッシュトイレと比較して)。

    デュアルフラッシュCOTTOツーピーストイレ2.5/4リットルは、水の消費量を12%削減します(3/6リットルの水を使用する従来のデュアルフラッシュトイレと比較して)。

    開始日:2020年3月18日

    有効期限:2023年3月18日

    仕様
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - Reduce Water Consumption
      - Environmental label * Only TREES

    技術仕様
    • Unique refCOTTO_Two_piece_toilet_BEN_C13442
    • コレクションセットToilets
    • コレクションTwo piece
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)770
    • 幅(mm)390
    • 奥行き(mm)770
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ

    対応地域

    アジア