製品の公開
Sanitary Toilet Seats COTTO Vizio

Sanitary Toilet Seats COTTO Vizio

Google翻訳”,
VIZIO シリーズ: スマート ラグジュアリーの新しい定義。完全な機能とユニークなデザインを備えています。衛生的なテクノロジーが優れています - 電子レンジ テクノロジーによる自動開閉 (素早い応答と高精度) - 「V-silent」による自動洗浄はわずか 6 Lpf。パワフルで騒音が少ない。 - 快適な 3 段階調節可能な温水シートと温風ドライヤー - UV 殺菌機能を備えたステンレス製特殊ノズル - COTTO の Ultraclean+ コーティングにより、24 時間以内に表面の細菌を不活性化して殺菌 - COTTO の ION-Mist でさらに衛生的、殺菌水噴霧の二重保護 - 停電時には、手動で洗浄できます (ポンプなしでタンクに水が供給されます) - ユニークなデザインのためのパール ホワイトのセミマット カラー - リモコン付き - LED ナイトライト - 最高の安全性を実現する IPX4 標準 (防水)
技術仕様
  • Unique refSanitary_Toilet-Seats_COTTO_Vizio
  • コレクションセットToilets
  • コレクションOne piece
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-08-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)540
  • 幅(mm)417
  • 奥行き(mm)745
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 製造国タイ
  • 正味重量(kg)46.1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 便座
  • OmniClassNumber23-31 19 19
  • OmniClassタイトルWater Closets