製品の公開
Sanitary Urinals COTTO Preston

Sanitary Urinals COTTO Preston

Google翻訳”,
- 大きなサイズの壁掛け小便器で、より便利です。 - 赤外線センサーのフラッシュバルブが動きを確実に検知します。 - 掃除が簡単な縁なしのモダンなデザイン。 - 水圧 1 バールでわずか 1.0 リットルの節水 (2 リットルの場合と比べて 50% 以上節約)。 - 負担を軽減するために使用前に事前フラッシング。 - ファジー ロジック制御のフラッシングで、使用時間と使用頻度を測定。 - 停電時にはオンデマンド フラッシング。 - COTTO の Ultraclean+ でコーティングし、24 時間以内に表面の細菌を不活性化して殺菌。 - 小便器トラップを内蔵。取り付け簡単。 - 背面入口小便器。 - DC 電源: AA 1.5V x 4 ユニット。
技術仕様
  • Unique refSanitary_Urinals_COTTO_Preston
  • コレクションセットUrinals
  • コレクションSensor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-08-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)925
  • 幅(mm)375
  • 奥行き(mm)445
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 製造国タイ
  • 正味重量(kg)35.72
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
  • OmniClassNumber23-31 21 00
  • OmniClassタイトルUrinals