お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています

サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます

Insulated sill in porcelain

Unique ref.: Windowsill_Insulation-Cover-App_Davanzale-Coibentato-In-Gres-Porcellanato
ブランド名: Cover App
製品ファミリー: Windowsill
製品グループ: Insulation
公開日: 2019-05-10
改訂バージョン: 1
タイプ: ショーケース(モデル)
ダウンロード (2)
Cover App, the patented sill, was created to eliminate the thermal bridge in the presence of marble windowsills, a crucial and difficult solution in the field of building cladding, in particular with a eifs.
The thermal bridge is removed applying Cover App on top of the existing sill.

There are many different colours to personalize your sill.


主なマテリアル: Extruded polystyrene (XPS)
副マテリアル: Porcelain
デザイン: Italy
制作国: Italy

BIMobject カテゴリー: Windows - Other
IFC分類: Window
UNSPSC 名前: Windows
UNSPSC コード: 301716
Uniclass 1.4 コード: L3242
Uniclass 1.4 詳細: Sills
Uniclass 2.0 コード: PR-80-77-28
Uniclass 2.0 詳細: External Extension Sills
Uniclass 2015 コード: Pr_25_93_52_28
Uniclass 2015 詳細: External extension sills
NBS Reference コード: 80-77-28
NBS Reference 詳細: External Extension Sills
CSI MasterFormat 2014 Code: 06 46 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Stops, Stools, and Sills
OmniClass Number: 23-13 21 23 13
OmniClass Title: Masonry Sills and Thresholds
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Windows - Other

名前
Material Polystyrene
Width 900

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です