間接オイルヒーター≤125KW
名前でジャンボ。本質的にジャンボ。産業用および商業用暖房用途向けの大型ディーゼルヒーター。 Arcotherm Jumboは、ホール、倉庫、マーキー、イベントなどの広いスペースを加熱するために設計された産業用ディーゼルスペースヒーターです。ジャンボは間接スペースヒーターであるため、暖房が必要なスペースには、クリーンでヒュームのない暖かい空気しか入れません。したがって、これらのヒーターは、換気の少ない密閉された環境を加熱するために安全に使用できます。 Arcothermジャンボスペースヒーターは、大規模なパーティーやイベントを加熱するために、イベントやマーキーレンタル業界で特に人気があります。 Arcotherm Jumboは、フォークリフトを使用して、加熱する必要のあるスペースの外側の位置に移動または持ち上げることができます。ヒーターによって生成された暖かい空気は、ヒーターからスペースにダクトで送られます。一方、ディーゼル燃焼プロセス中に生成された煙は、ジャンボヒーターの煙道排気を介して外部に排出されます。巨大な加熱性能堅牢な産業用間接ディーゼルヒーター。また、これらのスペースヒーターに2ウェイまたは4ウェイスプリッターを取り付けることもできます。これにより、ダクトの複数のセクションを1つのヒーターに接続できるため、別々の領域を一度に加熱できます。注意:Arcothermジャンボヒーターには内部燃料タンクがありません。これらのヒーターは、リモートの燃料源に接続する必要があります。 Arcothermはスペースヒーティングのエキスパートです。彼らの技術的専門知識と長年の経験を使用して、彼らは市場で最高の、最も信頼できる、信頼できるスペースヒーターのいくつかを製造しています。ジャンボ間接ディーゼルスペースヒーターも例外ではありません。頑丈な鉄骨フレーム、熱音響絶縁と安全な低表面温度のための二重スキンボディ、ステンレス鋼燃焼室、および高温耐性熱交換器により、ジャンボディーゼルヒーターの信頼性、安全性、および有効性に自信を持っていただけます。 Arcotherm Jumbo間接ディーゼルスペースヒーターはサーモスタットに接続することもでき、必要に応じてファンのみのオプションを使用して周囲の空気を供給することができます。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
ノルウェー |