換気扇、≤4000M3 / H
HeyloファンVortex3000は空気を動かし、それによって建設ファンは後部コーナーでも換気と乾燥のプロセスを開始します。この建設用ファンの重量はわずか15kgであるため、持ち運びが簡単です。最大38mの長さのホースをVortex3000建設ファンに接続できます。このファンは、新鮮な空気を最も離れた部屋に運び、そこから使用済みの空気を抽出することもできます。実用的な3ウェイディストリビューターにより、換気がさらに容易になります。ほこりを取り除くために、Mクラスのダストバッグを接続することが可能です。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
フィンランド |