製品の公開
Heaters Diesel: ARCOTHERM - EC32
Cramo

Heaters Diesel: ARCOTHERM - EC32

Google翻訳”,

間接オイルヒーター≤30KW

Arcotherm EC32は、間接ディーゼルスペースヒーターです。つまり、加熱する必要のあるスペースに、クリーンでヒュームのない暖かい空気のみを入れることができます。そのため、ホール、ワークショップ、マーキーなど、換気の少ない密閉された環境で安全に使用できます。 EC32ディーゼルヒーターは、加熱されるスペースの外側に配置され、ダクトを使用して、ヒーターからスペースに暖かい空気を送り込みます。一方、燃焼過程で発生する煙は、排気ガスを介して外部に排出されます。 Arcotherm EC32間接ディーゼルヒーターは、密閉型の信頼性が高く効果的なヒュームフリー熱源を提供するため、イベントやマーキーレンタル業界で非常に人気があります。 Arcotherm EC32は、1150m³/時の風量の28kw間接ディーゼルスペースヒーターです。この性能と、自動内蔵オイルバーナーやダンフォスポンプなどの高品質コンポーネントを備えたEC32は、信頼性の高い高性能の加熱ソリューションを提供します。このヒーターは、7.6mのダクトと組み合わせて使用して、スペースヒーターからスペースにクリーンな熱を導き、ヒーターから離れた特定の領域に熱を供給することもできます。信頼できる名前です。彼らは非常によくできていて信頼できる暖房機器を製造することで高い評価を得ています。 EC32ディーゼルスペースヒーターは、その堅牢な炭化水素耐性ポリエチレン燃料タンク、AISI 430ステンレス鋼燃焼室、電子火炎制御、安全サーモスタット、および電子制御パネルでこの伝統を引き継いでいます。 Arcotherm EC32間接ディーゼルスペースヒーターは、ハンドルバー付きの強力なホイールのセットに取り付けられているため、加熱している領域を簡単に移動して所定の位置に配置できます。 EC32ヒーターはサーモスタットと組み合わせて使用することもできます。

仕様
  • Length x Width x Height (mm) - 1215 x 440 x 670

    Max heating power - 32 kW

    Max flow - 1150m³/h


技術仕様
  • Unique refARCOTHERMEC32
  • コレクションセットHeaters - Ventilation
  • コレクションHeaters Diesel
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-17
  • エディション1
リンク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 建設 - その他
  • IFC分類オブジェクト

対応地域

ヨーロッパ